Termostat, Bi-metal, -30 °C - 100 °C
061H1029
Omgivelsestemperatur [°C]: -30 - 100, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPST(NC)
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Termostater
061H1029
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 200 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diff. type | Fast |
| Driftsklar | Nej |
| Elektr. tilslutn. komment. | Wires |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Indeholder batterier | No |
| Kabel | 23.60 in |
| Kabellængde [m] | 0.600 m |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kontaktdifferentiale [°C] | 18.0 °C |
| Kontaktfunk. | SPST(NC) |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kontaktklasse | 15 A, 250 V |
| Material Description | 465 Bi-Metal Therm. 465424L10 I/200 |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -30 °C |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Pressostater og termostater |
| Produktnavn | Termostat |
| Produkttilbehør | Nej |
| Produkttype | Bi-metal |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Reset | Auto |
| Typebetegnelse | 465424L100 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 85 Gram |
| Nettovægt | 80 Gram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.197 Liter |
| EAN/UPC | 5702428276016 |