Termostat, ARS
061G7010
Pressostater og termostater
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Termostater
061G7010
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 45 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | Nej |
| Indeholder batterier | No |
| Material Description | ARS Thermostat C130 |
| Pakkeformat | Multipak |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Pressostater og termostater |
| Produktnavn | Termostat |
| Produkttilbehør | Nej |
| Produkttype | ARS |
| Typebetegnelse | ARS-C130 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.192 Kilogram |
| Nettovægt | 0.182 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.331 Liter |
| EAN/UPC | 5702428276696 |