Tilbehør til pressostater og termostater, Indstillingsknap
060-1096
Type: Tilbehør, Anvendes til produkt: UT 73, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 48
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Reservedele og tilbehør til kontakter
060-1096
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 48 stk. |
| Anvendes til produkt | UT 73 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Indeholder batterier | No |
| Material Description | TILBEHØRSPOSE |
| Pakkeformat | Industripakke |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Tilbehør til pressostater og termostater |
| Produktnavn | Indstillingsknap |
| Produkttype | Tilbehør |
| Yderligere information | 0 - 40 °C / 32 - 105 °F |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 10 Gram |
| Nettovægt | 8 Gram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.092 Liter |
| EAN/UPC | 5702422064862 |