Danfoss logo
Accessory _ Packing

Tilbehør til pressostater og termostater, Indstillingsknap

060-1067

Produkttype: Tilbehør, Anvendes til produkt: UT 72, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 48
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Reservedele og tilbehør til kontakter

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat48 stk.
Anvendes til produktUT 72
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Egenskab
Værdi
Material DescriptionTILB.POSE 108stk
PakkeformatIndustripakke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeTilbehør til pressostater og termostater
ProduktnavnIndstillingsknap
ProdukttypeTilbehør
REACH-kandidatlistens stofferNo
Yderligere information-30 - 30 °C / -22 - 85 °F

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.008 Kilogram
Nettovægt0.007 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.055 Liter
EAN/UPC5702422028505