Tilbehør til pressostater og termostater, Svejsenippel
060-005766
Typebetegnelse: Svejsenippel, Anvendes til produkt: KP, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 10
060-005766
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 10 stk. |
| Anvendes til produkt | KP |
| Dele inkl. | 1 skive, al. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | Welding Nipple |
| Pakkeformat | Multipak |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Tilbehør til pressostater og termostater |
| Produktnavn | Svejsenippel |
| Produkttype | Tilbehør |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Størrelse på tryktilgangsforbindelse [mm] | 10 x 0.75 |
| Tilslutning note | Tube Ø6 x 150 external |
| Tryk indgang intern/ekstern | Female |
| Tryk indgangsforb. type | M |
| Typebetegnelse | Svejsenippel |
| Yderligere information | Ø6x150 external |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.032 Kilogram |
| Nettovægt | 0.028 Kilogram |
| Volume | 1.993 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428017329 |
| Proposition 65 | No significant risk |