Differenspressostat, WNS
061G4043
Differenspressostat, Produkttype: WNS
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Pressostater
061G4043
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | Nej |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | WNS Diff. Pressure Switch C102X |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Pressostater og termostater |
| Produktnavn | Differenspressostat |
| Produkttilbehør | Nej |
| Produkttype | WNS |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Typebetegnelse | WNS-C102X |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.625 Kilogram |
| Nettovægt | 0.594 Kilogram |
| Volume | 1.229 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428277457 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |