Pressostat, RT121E
017-618466
Reg. område: -1 - 0, Differens [bar]: 0.09 - 0.4, Kontaktfunk.: SPDT guld, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 3/8, Tryk han/hun: Han, Kapsling (IP): IP66, Maks. driftstryk [bar]: 7
017-618466
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 15 stk. |
| ATEX-salgstekst | -20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differens [bar] [Maks.] | 0.40 bar |
| Differens [bar] [Min.] | 0.09 bar |
| Differens [psi] [Maks.] | 5.80 psi |
| Differens [psi] [Min.] | 1.30 psi |
| Driftsklar | Kontaktsystemer |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. egenskaber iht. EN 60947 | Isolering: 400VForureningsgrad: 3Nominel impulsspænding: 4 kVKortslutningssikring, 10 A |
| Elektr. spec. std. | EN 60947-4/-5 |
| Elektr. tilslutn. han/hun | Hun |
| Elektr. tilslutn. std. | DIN 40430 |
| Elektr. tilslutn. størrelse | 2xPg 13.5 |
| Elektrisk tilslutning | Skruet kabelindføring |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Godkendelse | RoHS KinaATEX - Cat. 2 - Zone 1CCCCEEACLVDNKKRINARoHSTYSKUA |
| Indeholder batterier | No |
| Kablingsegenskaber iht. EN 60947 | Flex, rørringe: 0,2-1,5 mm2Flex, ingen rørringe: 0,2-2,5mm2Massiv/flertrådet: 0,2-2,5mm2 |
| Kapsling (IP) | IP66 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kontaktfunk. | SPDT guld |
| Kontaktklasse | Ci=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 uHPi=1 WUi=29 V |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 100 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 7.0 bar |
| Maks. prøvetryk [bar] Pe | 8.0 bar |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Maks. prøvetryk [psig] | 116.0 psig |
| Material Description | RT121E Pressure Switch M/15 ATEX |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 149 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -4 °F |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Pressostater og termostater |
| Produktnavn | Pressostat |
| Produktoplysninger | Pressostat |
| Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
| Produkttype | RT121E |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguleringsområde | 29.5 inHg - 0 psig |
| Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] | 0.00 bar |
| Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] | -1.00 bar |
| Reset | Auto |
| SCIP-dossier nr. | f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06 |
| SCIP-dossier produktnavn | RT Presso_Diff.Presso |
| Tryk han/hun | Han |
| Trykfølingselement | Bælge |
| Tryktilslutn. std. | ISO 228-1 |
| Tryktilslutn. str. | 3/8 |
| Tryktilslutn. type | G |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 1.113 Kilogram |
| Nettovægt | 0.858 Kilogram |
| Volume | 2.685 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428046558 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |