Pressostat, RT31W
017-526766
Reg. område: 2 - 10, Differens [bar]: 0.3 - 1, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Tryk han/hun: Han, Kapsling (IP): IP66, Maks. driftstryk [bar]: 22
017-526766
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 15 stk. |
| Bristetryk [bar] | 88.0 bar |
| CE-mærket | Yes |
| Contact rating @ 250K cycles | AC15=1 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=2 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=14 A, 400 V |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differens [bar] [Maks.] | 1.00 bar |
| Differens [bar] [Min.] | 0.30 bar |
| Differens [psi] [Maks.] | 14.50 psi |
| Differens [psi] [Min.] | 4.40 psi |
| Driftsklar | Kontaktsystemer |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. egenskaber iht. EN 60947 | Isolering: 400VForureningsgrad: 3Nominel impulsspænding: 4 kVKortslutningssikring, 10 A |
| Elektr. spec. std. | EN 60947-4/-5 |
| Elektr. tilslutn. han/hun | Hun |
| Elektr. tilslutn. std. | DIN 40430 |
| Elektr. tilslutn. størrelse | 2xPg 13.5 |
| Elektrisk tilslutning | Skruet kabelindføring |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Fluidagruppe | 1 |
| Godkendelse | RoHS KinaCCCCEEACLVDPEDRoHSTYSKUA |
| Indeholder batterier | No |
| Kablingsegenskaber iht. EN 60947 | Flex, rørringe: 0,2-1,5 mm2Flex, ingen rørringe: 0,2-2,5mm2Massiv/flertrådet: 0,2-2,5mm2 |
| Kapsling (IP) | IP66 |
| Kategori | IV |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kontaktfunk. | SPDT |
| Kontaktklasse | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 320 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 22.0 bar |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Maks. prøvetryk [bar] Pe | 25.0 bar |
| Maks. prøvetryk [psig] | 363.0 psig |
| Material Description | RT31W PRESSOSTAT |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 158 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Pressostater og termostater |
| Produktnavn | Pressostat |
| Produktoplysninger | Pressostat |
| Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
| Produkttype | RT31W |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] | 10.00 bar |
| Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] | 2.00 bar |
| Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.] | 145.00 psig |
| Reguleringsområde [psig] Pe [Min.] | 29.00 psig |
| Reset | Auto |
| SCIP-dossier nr. | f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06 |
| SCIP-dossier produktnavn | RT Presso_Diff.Presso |
| Tryk han/hun | Han |
| Trykfølingselement | Bælge |
| Tryktilslutn. std. | ISO 228-1 |
| Tryktilslutn. str. | 1/2 |
| Tryktilslutn. type | G |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.984 Kilogram |
| Nettovægt | 0.864 Kilogram |
| Volume | 2.685 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428042949 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |