Danfoss logo
KPU Pressure switch (single, flare, auto reset)

Pressostat, KPU1

060-5236

Reg. område: -0.2 - 7.5, Differens [bar]: 0.7 - 4, Kontaktfunk.: SPST(NO), Reset: Auto, Tryktilslutn. type: Flare, Tryktilslutn. str.: 1/4, Tryk han/hun: Han, Kapsling (IP): IP30, Maks. driftstryk [bar]: 17

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat14 stk.
Application noteNot applicable for liquid line
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differens [bar] [Maks.]4.00 bar
Differens [bar] [Min.]0.70 bar
Differens [psi] [Maks.]60.00 psi
Differens [psi] [Min.]10.00 psi
DriftsklarNej
Elektr. egenskaber iht. EN 60947Isolering: 400VForureningsgrad: 3Nominel impulsspænding: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Elektr. tilslutn. komment.for ½ in male pipe thread
Elektr. tilslutn. størrelse7/8"
Elektrisk tilslutningHul
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
GodkendelseCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Indeholder batterierNo
Kablingsegenskaber iht. EN 60947Flex, rørringe: 0,5-1,5mm2Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2Massiv/flertrådet: 0,75-2,5mm2
Kapsling (IP)IP30
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KølemidlerR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Kompatibilitet med smøremidlerOliefrie applikationer
Kontaktfunk.SPST(NO)
KontaktklasseDC = 12 W-styrestrøm144 A, 240 V AC24 A, 240 V acFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac
Maks. Arbejdstryk [psig]250 psig
Maks. driftstryk [bar]17.0 bar
Maks. prøvetryk [bar] Pe20.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]290.0 psig
Material DescriptionKPU1 Pressure Switch M/14
Egenskab
Værdi
Nema rating (~)1
Oliefrie kølemidlerR134aR513AR515B
Omg. temperatur-note80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppePressostater og termostater
ProduktnavnPressostat
ProduktoplysningerLavt tryk kontrol
ProdukttilbehørTilbehør til kontakter
ProdukttypeKPU1
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Reguleringsområde6 inHg - 108 psig
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.]7.50 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.]-0.20 bar
ResetAuto
SCIP-dossier nr.2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1
SCIP-dossier produktnavnKPU Pressure Switch
Tryk han/hunHan
TrykfølingselementBælge
Tryktilslutn. std.DIN 8906
Tryktilslutn. str.1/4
Tryktilslutn. typeFlare
UL godkendelse filnavnE31024
UL-godkendte kølemidlerR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.674 Kilogram
Nettovægt0.639 Kilogram
Volume0.827 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428063623
Proposition 65Cancer