Danfoss logo
KP1 Pressure Switch M/32_060-204991, 060-205191, 060-206391

Pressostat, KP1

060-205191

Reg. område: -0.2 - 7.5, Differens [bar]: 0.7 - 4, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: Flaremøtrik, Tryktilslutn. str.: 1/4, Tryk han/hun: Hun, Kapsling (IP): IP30, Maks. driftstryk [bar]: 17

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat32 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differens [bar] [Maks.]4.00 bar
Differens [bar] [Min.]0.70 bar
Differens [psi] [Maks.]58.00 psi
Differens [psi] [Min.]10.00 psi
DriftsklarNej
Elektr. tilslutn. han/hunHun
Elektrisk tilslutningSwivel-kabeltilslutning
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Fluidagruppe1
GodkendelseRoHS KinaBVCCCCEDNVEACGLLRLVDPEDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Indeholder batterierNo
Kapil. rør længde36 in
Kapillarrørslængde [mm]900 mm
Kapsling (IP)IP30
KategoriIV
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Kompatibilitet med smøremidlerOliefrie applikationer
Kontaktfunk.SPDT
Kontaktklasse120Vac, 16FLA, 96LRA, 3A pilotdrift16 A modstand, enkeltfase8 A modstand, enkeltfase240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
Maks. Arbejdstryk [psig]245 psig
Maks. driftstryk [bar]17.0 bar
Maks. prøvetryk [bar] Pe20.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]290.0 psig
Material DescriptionKP1 Pressure Switch M/32
Egenskab
Værdi
Nema rating (~)1
Oliefrie kølemidlerR134aR513AR515B
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-25 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]149 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-13 °F
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppePressostater og termostater
ProduktnavnPressostat
ProduktoplysningerPressostat
ProdukttilbehørTilbehør til kontakter
ProdukttypeKP1
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Reguleringsområde6 inHg - 108 psig
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.]7.50 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.]-0.20 bar
ResetAuto
SCIP-dossier nr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP-dossier produktnavnKP KPI
Tryk han/hunHun
TrykfølingselementBælge
Tryktilslutn. std.DIN 8912
Tryktilslutn. str.1/4
Tryktilslutn. typeFlaremøtrik
UL godkendelse filnavnE31024MH27572
UL-godkendte kølemidlerR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.468 Kilogram
Nettovægt0.433 Kilogram
Volume1.281 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424498221
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm