Pressostat, KP7B
060-200491
Reg. område: 8 - 32, Differens [bar]: 4, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Manuel max., Tryktilslutn. type: Flare, Tryktilslutn. str.: 1/4, Tryk han/hun: Han, Kapsling (IP): IP30, Maks. driftstryk [bar]: 35
060-200491
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 36 stk. |
| Bristetryk [bar] | 140.0 bar |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differens [bar] | 4.00 bar |
| Differens [psi] | 58.00 psi |
| Driftsklar | Nej |
| Elektr. egenskaber iht. EN 60947 | Isolering: 400VForureningsgrad: 3Nominel impulsspænding: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Elektr. tilslutn. han/hun | Hun |
| Elektr. tilslutn. størrelse | NPSM 1/2 - 14 |
| Elektrisk tilslutning | Swivel-kabeltilslutning |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Fluidagruppe | 1 |
| Godkendelse | RoHS KinaBVCCCCEDNVGLLRLVDPEDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Indeholder batterier | No |
| Kablingsegenskaber iht. EN 60947 | Flex, rørringe: 0,5-1,5mm2Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2Massiv/flertrådet: 0,75-2,5mm2 |
| Kapsling (IP) | IP30 |
| Kategori | IV |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Kompatibilitet med smøremidler | Oliefrie applikationer |
| Kontaktfunk. | SPDT |
| Kontaktklasse | 120Vac, 16FLA, 96LRA, 3A pilotdrift16 A modstand, enkeltfase8 A modstand, enkeltfase240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A) |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 510 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 35.0 bar |
| Maks. prøvetryk [bar] Pe | 35.0 bar |
| Maks. prøvetryk [psig] | 510.0 psig |
| Material Description | KP7B Pressure Switch M/36 |
| Nema rating (~) | 1 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Oliefrie kølemidler | R134aR513AR515B |
| Omg. temperatur-note | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -25 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 149 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -13 °F |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Pressostater og termostater |
| Produktnavn | Pressostat |
| Produktoplysninger | Pressostat |
| Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
| Produkttype | KP7B |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] | 32.00 bar |
| Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] | 8.00 bar |
| Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.] | 464.00 psig |
| Reguleringsområde [psig] Pe [Min.] | 116.00 psig |
| Reset | Manuel max. |
| SCIP-dossier nr. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP-dossier produktnavn | KP KPI |
| Tryk han/hun | Han |
| Trykfølingselement | Bælge |
| Tryktilslutn. std. | DIN 8906 |
| Tryktilslutn. str. | 1/4 |
| Tryktilslutn. type | Flare |
| UL godkendelse filnavn | E31024 |
| UL-godkendte kølemidler | R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513A |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.372 Kilogram |
| Nettovægt | 0.333 Kilogram |
| Volume | 0.57 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424497538 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |