Danfoss logo
Pressure switch, KP5_060-201491, 060-218166

Pressostat, KP7W

060-200391

Reg. område: 8 - 32, Differens [bar]: 4 - 10, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: Flare, Tryktilslutn. str.: 1/4, Tryk han/hun: Han, Kapsling (IP): IP30, Maks. driftstryk [bar]: 35

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat36 stk.
Bristetryk [bar]140.0 bar
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differens [bar] [Maks.]10.00 bar
Differens [bar] [Min.]4.00 bar
Differens [psi] [Maks.]145.00 psi
Differens [psi] [Min.]58.00 psi
DriftsklarNej
Elektr. egenskaber iht. EN 60947Isolering: 400VForureningsgrad: 3Nominel impulsspænding: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Elektr. tilslutn. han/hunHun
Elektrisk tilslutningSwivel-kabeltilslutning
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Fluidagruppe1
GodkendelseRoHS KinaBVCCCCEDNVEACGLLRLVDPEDRINARMRSUAc UL us UL873, CS C22.2
Indeholder batterierNo
Kablingsegenskaber iht. EN 60947Flex, rørringe: 0,5-1,5mm2Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2Massiv/flertrådet: 0,75-2,5mm2
Kapsling (IP)IP30
KategoriIV
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Kompatibilitet med smøremidlerOliefrie applikationer
Kontaktfunk.SPDT
Kontaktklasse120Vac, 16FLA, 96LRA, 3A pilotdrift16 A modstand, enkeltfase8 A modstand, enkeltfase240 V AC, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
Maks. Arbejdstryk [psig]510 psig
Maks. driftstryk [bar]35.0 bar
Maks. prøvetryk [bar] Pe35.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]510.0 psig
Material DescriptionKP7W Pressure Switch M/36
Egenskab
Værdi
Nema rating (~)1
Oliefrie kølemidlerR134aR513AR515B
Omg. temperatur-note80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-25 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]149 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-13 °F
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppePressostater og termostater
ProduktnavnPressostat
ProduktoplysningerPressostat
ProdukttilbehørTilbehør til kontakter
ProdukttypeKP7W
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.]32.00 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.]8.00 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.]464.00 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.]116.00 psig
ResetAuto
SCIP-dossier nr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP-dossier produktnavnKP KPI
Tryk han/hunHan
TrykfølingselementBælge
Tryktilslutn. std.DIN 8906
Tryktilslutn. str.1/4
Tryktilslutn. typeFlare
UL godkendelse filnavnE31024
UL-godkendte kølemidlerR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.38 Kilogram
Nettovægt0.345 Kilogram
Volume0.57 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424497545
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm