Danfoss logo
KP1 Pressure switch low pressure

Pressostat, KP1

060-200166

Reg. område: -0.2 - 7.5, Differens [bar]: 0.7 - 4, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: Flare, Tryktilslutn. str.: 1/4, Tryk han/hun: Han, Kapsling (IP): IP30, Maks. driftstryk [bar]: 17
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: KP

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat36 stk.
Application noteNot applicable for liquid line
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differens [bar] [Maks.]4.00 bar
Differens [bar] [Min.]0.70 bar
Differens [psi] [Maks.]58.00 psi
Differens [psi] [Min.]10.00 psi
DriftsklarNej
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. egenskaber iht. EN 60947Isolering: 400VForureningsgrad: 3Nominel impulsspænding: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Elektr. tilslutn. han/hunHun
Elektr. tilslutn. størrelseNPSM 1/2 - 14
Elektrisk tilslutningSwivel-kabeltilslutning
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Fluidagruppe1
GodkendelseBVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDPEDRINARMRSRoHS Kinac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Indeholder batterierNo
Kablingsegenskaber iht. EN 60947Flex, rørringe: 0,5-1,5mm2Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2Massiv/flertrådet: 0,75-2,5mm2
Kapsling (IP)IP30
KategoriIV
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Kompatibilitet med smøremidlerOliefrie applikationer
Kontaktfunk.SPDT
Kontaktklasse120Vac, 16FLA, 96LRA, 3A pilotdrift16 A modstand, enkeltfase240 V AC, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A modstand, enkeltfase
Maks. Arbejdstryk [psig]245 psig
Maks. driftstryk [bar]17.0 bar
Maks. prøvetryk [bar] Pe20.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]290.0 psig
Egenskab
Værdi
Material DescriptionKP1 Pressure Switch M/36
Nema rating (~)1
Oliefrie kølemidlerR134aR513AR515B
Omfattet af WEEEYes
Omg. temperatur-note80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-25 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]149 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-13 °F
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppePressostater og termostater
ProduktnavnPressostat
ProduktoplysningerPressostat
ProdukttilbehørTilbehør til kontakter
ProdukttypeKP1
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Reguleringsområde6 inHg - 108 psig
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.]7.50 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.]-0.20 bar
ResetAuto
SCIP-dossier nr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP-dossier produktnavnKP KPI
Tryk han/hunHan
TrykfølingselementBælge
Tryktilslutn. std.DIN 8906
Tryktilslutn. str.1/4
Tryktilslutn. typeFlare
UL godkendelse filnavnE31024MH27572
UL-godkendte kølemidlerR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.368 Kilogram
Nettovægt0.325 Kilogram
Volume0.57 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428978477
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm