Danfoss logo
KP5 Pressure Switch M-36_060-519691_060-535891_060-539266

Pressostat, KP5

060-117191

Reg. område: 8 - 32, Differens [bar]: 1.8 - 6, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: Flare, Tryktilslutn. str.: 1/4, Tryk han/hun: Han, Kapsling (IP): IP44, Maks. driftstryk [bar]: 35

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat36 stk.
Application noteNot applicable for liquid line
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differens [bar] [Maks.]6.00 bar
Differens [bar] [Min.]1.80 bar
Differens [psi] [Maks.]87.00 psi
Differens [psi] [Min.]26.00 psi
DriftsklarNej
Elektr. egenskaber iht. EN 60947Isolering: 400VForureningsgrad: 3Nominel impulsspænding: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Elektr. tilslutn. størrelse6-14 mm
Elektrisk tilslutningGummikabelpakning
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
GodkendelseRoHS KinaBVCCCCEDNVGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Indeholder batterierNo
Kablingsegenskaber iht. EN 60947Flex, rørringe: 0,5-1,5mm2Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2Massiv/flertrådet: 0,75-2,5mm2
Kapsling (IP)IP44
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Kompatibilitet med smøremidlerOliefrie applikationer
Kontaktfunk.SPDT
KontaktklasseAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Maks. Arbejdstryk [psig]510 psig
Maks. driftstryk [bar]35.0 bar
Maks. prøvetryk [bar] Pe35.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]510.0 psig
Material DescriptionKP5 Pressure Switch M/36
Nema rating (~)2
Egenskab
Værdi
Oliefrie kølemidlerR134aR513AR515B
Omg. temperatur-note80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]149 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppePressostater og termostater
ProduktnavnPressostat
ProduktoplysningerPressostat
ProdukttilbehørTilbehør til kontakter
ProdukttypeKP5
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.]32.00 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.]8.00 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.]464.00 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.]116.00 psig
ResetAuto
SCIP-dossier nr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP-dossier produktnavnKP KPI
Tryk han/hunHan
TrykfølingselementBælge
Tryktilslutn. std.DIN 8906
Tryktilslutn. str.1/4
Tryktilslutn. typeFlare
UL godkendelse filnavnE31024
UL-godkendte kølemidlerR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.338 Kilogram
Nettovægt0.303 Kilogram
Volume0.571 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424497675
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm