Danfoss logo
KP5A Pressure Switch, WEB060-8090

Pressostat, KP5A

060-115366

Reg. område: 8 - 32, Differens [bar]: 3, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Manuel max., Tryktilslutn. type: M, Tryktilslutn. str.: 10 x 0.75, Tryk han/hun: Han, Kapsling (IP): IP30, Maks. driftstryk [bar]: 35

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat36 stk.
Application noteNot applicable for liquid line
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differens [bar]3.00 bar
Differens [psi]43.00 psi
DriftsklarNej
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. egenskaber iht. EN 60947Isolering: 400VForureningsgrad: 3Nominel impulsspænding: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Elektr. tilslutn. størrelse6-14 mm
Elektrisk tilslutningGummikabelpakning
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
GodkendelseRoHS KinaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Indeholder batterierNo
Kablingsegenskaber iht. EN 60947Flex, rørringe: 0,5-1,5mm2Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2Massiv/flertrådet: 0,75-2,5mm2
Kapsling (IP)IP30
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515BR717
Kompatibilitet med smøremidlerOliefrie applikationer
Kontaktfunk.SPDT
KontaktklasseAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Maks. Arbejdstryk [psig]510 psig
Maks. driftstryk [bar]35.0 bar
Maks. prøvetryk [bar] Pe35.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]510.0 psig
Material DescriptionKP5A Pressure Switch M/36
Nema rating (~)1
Oliefrie kølemidlerR134aR513AR515B
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEEYes
Omg. temperatur-note80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]149 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppePressostater og termostater
ProduktnavnPressostat
ProduktoplysningerPressostat
ProdukttilbehørTilbehør til kontakter
ProdukttypeKP5A
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.]32.00 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.]8.00 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.]464.00 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.]116.00 psig
ResetManuel max.
SCIP-dossier nr.ec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4
SCIP-dossier produktnavnKP Pressure Switch
Tryk han/hunHan
TrykfølingselementBælge
Tryktilslutn. std.ISO 261
Tryktilslutn. str.10 x 0.75
Tryktilslutn. typeM
UL godkendelse filnavnE31024
UL-godkendte kølemidlerR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515BR717
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.32 Kilogram
Nettovægt0.285 Kilogram
Volume0.57 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428015967
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm