Danfoss logo
FTB, Danfoss Saginomiya Pressure Switch for low pressure applications

Kompakt pressostat, FTB

061G1009

Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Manuel, Tryktilslutn. type: Lodning, ODm, Tryktilslutn. str.: 2.4 mm, Maks. driftstryk [bar]: 33
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: FTB

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat100 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarNej
Elektr. tilslutn. komment.3 x Faston-klemme 250
Elektrisk tilslutningSpadestik
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
GodkendelseUL
Indeholder batterierNo
Kapillarrørslængde [mm]1000 mm
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Kontaktfunk.SPDT
KontaktklasseAC125V/AC240VFLA 20 A
Maks. Arbejdstryk [psig]478 psig
Maks. driftstryk [bar]33.0 bar
Maks. prøvetryk [bar] Pe40.0 bar
Material DescriptionFTB Pressure Switch 3UC11 I/100
Monteringsmuligheder2 x M4 x 0.7
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-20 °C
PakkeformatIndustripakke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppePressostater og termostater
ProduktnavnKompakt pressostat
ProdukttilbehørNej
ProdukttypeFTB
REACH-kandidatlistens stofferNo
ResetManuel
Specif. nøgleFTB-3UC11
Tryk område, kategoriHøjt tryk
Trykindstilling OFF [bar]27.0 bar
Trykindstilling ON [bar]22.0 bar
Tryktilslutn. str.2.4 mm
Tryktilslutn. typeLodning, ODm
TypebetegnelseFTB-3UC11
UL-godkendte kølemidlerR134aR404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.114 Kilogram
Nettovægt0.108 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.304 Liter
EAN/UPC5702428257947