Væskestandsomskifter, LLS 4000U, NPT
027X0374
Tilslutningstype: NPT
027X0374
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Dele inkl. | 3/4 NPT Welding Connetor |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | LLS4000U liq lev switch w/ weld conn |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produktnavn | Væskestandsomskifter |
| Produktoplysninger | Væskestandsomskifter |
| Produkttype | LLS 4000U |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | f384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7 |
| SCIP-dossier produktnavn | LLS 4000 |
| Standardtilslutning | ANSI/ASME B1.20.3 |
| Tilslutning indvendig/udvendig | Ekstern |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 3/4 in |
| Tilslutningstype | NPT |
| Yderligere information | 0.3 bar/4.35 psi spring |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 2.554 Kilogram |
| Nettovægt | 1.64 Kilogram |
| Volume | 4.425 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424210908 |
| Proposition 65 | No significant risk |