Danfoss logo
KPU Pressure switch (dual, capilary tube, auto / auto)

Pressostat, KPU16W

060-5252

Reg. venstre: -0.2 - 7.5, Regulering, højre side [bar] Pe: 8 - 42, Differens til venstre side [bar]: 0.7 - 4, Differens til højre side [bar]: 4, Kontaktfunk.: SPDT+SPST(NO), Reset venstre: Auto, Reset højre: Auto

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat10 stk.
Application noteNot applicable for liquid line
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differens til højre side [bar]4.0 bar
Differens til højre side [psi]60.0 psi
Differens til venstre side [bar] [Maks.]4.00 bar
Differens til venstre side [bar] [Min.]0.70 bar
Differens til venstre side [psi] [Maks.]60.0 psi
Differens til venstre side [psi] [Min.]10.0 psi
DriftsklarNej
Elektr. egenskaber iht. EN 60947Isolering: 400VForureningsgrad: 3Nominel impulsspænding: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Elektr. tilslutn. komment.for ½ in male pipe thread
Elektr. tilslutn. størrelse7/8"
Elektrisk tilslutningHul
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Fluidagruppe1
GodkendelseCELVDPEDRoHSUAc UL us UL873, CS C22.2
Indeholder batterierNo
Kablingsegenskaber iht. EN 60947Flex, rørringe: 0,5-1,5mm2Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2Massiv/flertrådet: 0,75-2,5mm2
Kapil. rør længde36 in
Kapillarrørslængde [mm]900 mm
Kapsling (IP)IP30
KategoriIV
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KølemidlerR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513AR515B
Kompatibilitet med smøremidlerOliefrie applikationer
Kontaktfunk.SPDT+SPST(NO)
KontaktklasseDC = 12 W-styrestrøm144 A, 240 V AC24 A, 240 V acFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac
Material DescriptionKPU16W Pressure Switch M/10
MWP højre side [bar] Pe46.5 bar
MWP højre side [psig] Pe675.0 psig
MWP venstre side [bar] Pe17.0 bar
MWP venstre side [psig] Pe250 psig
Nema rating (~)1
Egenskab
Værdi
Oliefrie kølemidlerR134aR513AR515B
Omg. temperatur-note80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppePressostater og termostater
ProduktnavnPressostat
ProduktoplysningerDobbelt pressostat
ProdukttilbehørTilbehør til kontakter
ProdukttypeKPU16W
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regulering, højre side [bar] Pe [Maks.]42.0 bar
Regulering, højre side [bar] Pe [Min.]8.0 bar
Regulering, højre side [psig] Pe [Maks.]600.0 psig
Regulering, højre side [psig] Pe [Min.]100.0 psig
Regulering, område i venstre side Pe6 inHg - 108 psig
Regulering, venstre side [bar] Pe [Maks.]7.50 bar
Regulering, venstre side [bar] Pe [Min.]-0.20 bar
Regulering, venstre side [psig] Pe [Maks.]108.00 psig
Regulering, venstre side [psig] Pe [Min.]-3.00 psig
Reset højreAuto
Reset venstreAuto
SCIP-dossier nr.2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1
SCIP-dossier produktnavnKPU Pressure Switch
Tryk han/hunHun
TrykfølingselementBælge
Tryktilslutn. std.DIN 8912
Tryktilslutn. str.1/4
Tryktilslutn. typeFlaremøtrik
UL godkendelse filnavnE31024
UL-godkendte kølemidlerR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.024 Kilogram
Nettovægt0.979 Kilogram
Volume1.5 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428063883
Proposition 65Cancer