Danfoss logo
KP17WB Pressure Switch I/32

Pressostat, KP17WB

060-539466

Differens til venstre side [bar]: 1, Differens til højre side [bar]: 4, Kontaktfunk.: SPDT+SPST(NO), Reset venstre: Auto, Reset højre: MAKS KONVERTIBEL

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat32 stk.
Application noteNot applicable for liquid line
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differens til højre side [bar]4.0 bar
Differens til højre side [psi]58.0 psi
Differens til venstre side [bar]1.00 bar
Differens til venstre side [psi]14.5 psi
DriftsklarNej
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. egenskaber iht. EN 60947Isolering: 400VForureningsgrad: 3Nominel impulsspænding: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Elektr. tilslutn. størrelse6-14 mm
Elektrisk tilslutningGummikabelpakning
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Fabriksindstil. højre side [bar]18.0 bar
Fabriksindstil. højre side [psig]261 psig
Fabriksindstil. venstre side [bar]1.0 bar
Fabriksindstil. venstre side [psig]14.5 psig
Fluidagruppe1
GodkendelseRoHS KinaCCCCECMIMDNVEACLVDPEDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Indeholder batterierNo
Kablingsegenskaber iht. EN 60947Flex, rørringe: 0,5-1,5mm2Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2Massiv/flertrådet: 0,75-2,5mm2
Kapsling (IP)IP44
KategoriIV
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Kompatibilitet med smøremidlerOliefrie applikationer
Kontaktfunk.SPDT+SPST(NO)
KontaktklasseKlemme D: 50 VA, 400 VAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Maks. prøvetryk, højre side[bar]35 bar
Maks. prøvetryk, venstre side[bar]20 bar
Material DescriptionKP17WB Pressure Switch I/32
Egenskab
Værdi
MWP højre side [bar] Pe32.0 bar
MWP højre side [psig] Pe464.0 psig
MWP venstre side [bar] Pe17.0 bar
MWP venstre side [psig] Pe245 psig
Nema rating (~)2
Oliefrie kølemidlerR134aR513AR515B
Omfattet af WEEEYes
Omg. temperatur-note80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-25 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]149 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-13 °F
PakkeformatIndustripakke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppePressostater og termostater
ProduktnavnPressostat
ProduktoplysningerDobbelt pressostat
ProdukttilbehørTilbehør til kontakter
ProdukttypeKP17WB
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Reset højreMAKS KONVERTIBEL
Reset venstreAuto
SCIP-dossier nr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP-dossier produktnavnKP KPI
Tryk han/hunHan
TrykfølingselementBælge
Tryktilslutn. std.DIN 8906
Tryktilslutn. str.1/4
Tryktilslutn. typeFlare
UL godkendelse filnavnE31024
UL-godkendte kølemidlerR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.505 Kilogram
Nettovægt0.46 Kilogram
Volume0.703 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428079815
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm