Danfoss logo
KP15 Pressure Switch M/16_060-206091

Pressostat, KP15

060-206066

Reg. venstre: -0.9 - 7, Regulering, højre side [bar] Pe: 8 - 32, Differens til venstre side [bar]: 0.7, Differens til højre side [bar]: 4, Kontaktfunk.: SPDT, Reset venstre: Manuel min.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: KP

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat16 stk.
Application noteNot applicable for liquid line
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differens til højre side [bar]4.0 bar
Differens til højre side [psi]58.0 psi
Differens til venstre side [bar]0.70 bar
Differens til venstre side [psi]10.0 psi
DriftsklarNej
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. egenskaber iht. EN 60947Isolering: 400VForureningsgrad: 3Nominel impulsspænding: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Elektr. tilslutn. han/hunHun
Elektr. tilslutn. størrelseNPSM 1/2 - 14
Elektrisk tilslutningSwivel-kabeltilslutning
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
GodkendelseBVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDRINARMRSRoHS Kinac UL us UL873, CS C22.2
Indeholder batterierNo
Kablingsegenskaber iht. EN 60947Flex, rørringe: 0,5-1,5mm2Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2Massiv/flertrådet: 0,75-2,5mm2
Kapil. rør længde36 in
Kapillarrørslængde [mm]900 mm
Kapsling (IP)IP30
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Kompatibilitet med smøremidlerOliefrie applikationer
Kontaktfunk.SPDT
Kontaktklasse120Vac, 16FLA, 96LRA, 3A pilotdrift16 A modstand, enkeltfase240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A modstand, enkeltfaseEkstra: 50 VA, 240 V ac-styrestrøm
Maks. prøvetryk, højre side[bar]35 bar
Maks. prøvetryk, venstre side[bar]20 bar
Material DescriptionKP15 Pressure Switch M/16
MWP højre side [bar] Pe32.0 bar
MWP højre side [psig] Pe465.0 psig
MWP venstre side [bar] Pe17.0 bar
MWP venstre side [psig] Pe245 psig
Nema rating (~)1
Egenskab
Værdi
Oliefrie kølemidlerR134aR513AR515B
Omfattet af WEEEYes
Omg. temperatur-note80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]149 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppePressostater og termostater
ProduktnavnPressostat
ProduktoplysningerDobbelt pressostat
ProdukttilbehørTilbehør til kontakter
ProdukttypeKP15
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regulering, højre side [bar] Pe [Maks.]32.0 bar
Regulering, højre side [bar] Pe [Min.]8.0 bar
Regulering, højre side [psig] Pe [Maks.]464.0 psig
Regulering, højre side [psig] Pe [Min.]116.0 psig
Regulering, område i venstre side Pe27 inHg - 101 psig
Regulering, venstre side [bar] Pe [Maks.]7.00 bar
Regulering, venstre side [bar] Pe [Min.]-0.90 bar
Reset højreManuel max.
Reset venstreManuel min.
SCIP-dossier nr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP-dossier produktnavnKP KPI
Tryk han/hunHun
TrykfølingselementBælge
Tryktilslutn. std.DIN 8912
Tryktilslutn. str.1/4
Tryktilslutn. typeFlaremøtrik
UL godkendelse filnavnE31024
UL-godkendte kølemidlerR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.672 Kilogram
Nettovægt0.6 Kilogram
Volume1.281 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428012287
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm