Danfoss logo
KP15 Pressure Switch M/24

Pressostat, KP15

060-124591

Reg. venstre: -0.9 - 7, Regulering, højre side [bar] Pe: 8 - 32, Differens til venstre side [bar]: 0.7, Differens til højre side [bar]: 4, Kontaktfunk.: SPDT, Reset venstre: Manuel min.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat24 stk.
Application noteNot applicable for liquid line
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differens til højre side [bar]4.0 bar
Differens til højre side [psi]58.0 psi
Differens til venstre side [bar]0.70 bar
Differens til venstre side [psi]10.0 psi
DriftsklarNej
Elektr. egenskaber iht. EN 60947Isolering: 400VForureningsgrad: 3Nominel impulsspænding: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Elektr. tilslutn. størrelse6-14 mm
Elektrisk tilslutningGummikabelpakning
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
GodkendelseRoHS KinaBVCCCCEDNVGLLRLVDRINARMRSUAc UL us UL873, CS C22.2
Indeholder batterierNo
Kablingsegenskaber iht. EN 60947Flex, rørringe: 0,5-1,5mm2Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2Massiv/flertrådet: 0,75-2,5mm2
Kapsling (IP)IP30
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Kompatibilitet med smøremidlerOliefrie applikationer
Kontaktfunk.SPDT
KontaktklasseAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Maks. prøvetryk, højre side[bar]35 bar
Maks. prøvetryk, venstre side[bar]20 bar
Material DescriptionKP15 Pressure Switch M/24
MWP højre side [bar] Pe35.0 bar
MWP højre side [psig] Pe510.0 psig
MWP venstre side [bar] Pe17.0 bar
MWP venstre side [psig] Pe245 psig
Nema rating (~)1
Oliefrie kølemidlerR134aR513AR515B
Egenskab
Værdi
Omg. temperatur-note80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]149 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppePressostater og termostater
ProduktnavnPressostat
ProduktoplysningerDobbelt pressostat
ProdukttilbehørTilbehør til kontakter
ProdukttypeKP15
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regulering, højre side [bar] Pe [Maks.]32.0 bar
Regulering, højre side [bar] Pe [Min.]8.0 bar
Regulering, højre side [psig] Pe [Maks.]464.0 psig
Regulering, højre side [psig] Pe [Min.]116.0 psig
Regulering, område i venstre side Pe27 inHg - 101 psig
Regulering, venstre side [bar] Pe [Maks.]7.00 bar
Regulering, venstre side [bar] Pe [Min.]-0.90 bar
Reset højreManuel max.
Reset venstreManuel min.
SCIP-dossier nr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP-dossier produktnavnKP KPI
Tryk han/hunHan
TrykfølingselementBælge
Tryktilslutn. std.DIN 8906
Tryktilslutn. str.1/4
Tryktilslutn. typeFlare
UL godkendelse filnavnE31024
UL-godkendte kølemidlerR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.484 Kilogram
Nettovægt0.422 Kilogram
Volume0.861 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424498108
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm