Danfoss logo
MP55A Diff. Pressure Control

Differenspressostat, MP55A

060B018266

Diff. trykindstillingsområde [bar]: 0.3 - 4.5, Reset: Manuel min., Tryktilslutn. type: M, Tryktilslutn. str.: 12 x 1.5, Kapsling (IP): IP20, Maks. driftstryk [bar]: 17
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: MP54 / MP55 / MP55A

Anbefalet udskiftning: 060B018291

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat21 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff. trykindstillingsområde [bar] [maks.]4.50 bar
Diff. trykindstillingsområde [bar] [Min.]0.30 bar
Diff. trykindstillingsområde [MPa] [Maks.]0.45 MPa
Diff. trykindstillingsområde [MPa] [Min.]0.03 MPa
Diff. trykindstillingsområde [psi] [Maks.]65.0 psi
Diff. trykindstillingsområde [psi] [Min.]4.3 psi
DriftsklarNej
Driftsomr., LP-side [bar] Pe [Maks.]12 bar
Driftsomr., LP-side [bar] Pe [Min.]-1 bar
Driftsomr., LP-side [psig]Pe [Maks.]175 psig
Driftsomr., LP-side [psig]Pe [Min.]-15 psig
Elektr. egenskaber iht. EN 60947Isolering: 250VForureningsgrad: 3Nominel impulsspænding: 4 kVKortslutningssikring, 2 A
Elektr. tilslutn. han/hunHun
Elektr. tilslutn. std.DIN 40430
Elektr. tilslutn. størrelsePg 13.5
Elektrisk tilslutningSkruet kabelindføring
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Fabriksindstilling [psig]9.0 psig
GodkendelseCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHSRoHS KinaTYSKUKCA
Indeholder batterierNo
JusteringBryder ved faldende tryk
Kablingsegenskaber iht. EN 60947Flex, rørringe: 0,2-1,0mm2Flex, ingen rørringe: 0,2-1,5 mm2Massiv/flertrådet: 0,2-1,5 mm2
Kapsling (IP)IP20
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515BR717
Kontaktdifferentiale [bar]0.20 bar
Kontaktfunk.SPDT
Egenskab
Værdi
KontaktklasseAC15=2 A, 250 VDC13=0.2 A, 250 V
Maks. Arbejdstryk [psig]245 psig
Maks. driftstryk [bar]17.0 bar
Maks. prøvetryk [bar] Pe22.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]319.0 psig
Material DescriptionMP55A DIFF.PRES
Omg. temperatur-noteBellows max 100 °C/212 °F
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]140 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppePressostater og termostater
ProduktnavnDifferenspressostat
ProduktoplysningerDifferenspressostat
Produkttilbehørgenerisk tilbehør
ProdukttypeMP55A
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
ResetManuel min.
SCIP-dossier nr.d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658
Tryk han/hunHan
Tryktilslutn. noteSkærering 6 mm rør
Tryktilslutn. std.ISO 8434-1
Tryktilslutn. str.12 x 1.5
Tryktilslutn. typeM
Udløsertid for relæsiden [s]45 s
UdstyrTermisk tidsrelæ
UL-godkendte kølemidlerR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.775 Kilogram
Nettovægt0.692 Kilogram
Volume2.144 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428365611
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm