Danfoss logo
Pressure switch, CKB 061Z6003

Pressure switch, CKB

061Z6004

Reset function: Manual with tool, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 143

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat25 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. tilslutn. komment.DIN plug not included
Elektrisk tilslutningDIN Spade
GodkendelseC UL US UL60730CE 0035TÜV
Højere aktivt tryk [bar]120.00 bar
Højere aktivt tryk [psi]1740 psi
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP65
KølemidlerR744
Kontaktfunk.SPDT
KontaktklasseAC=6 A, 250 V
Maks. Arbejdstryk [psig]2074 psig
Maks. driftstryk [bar]143.0 bar
Material DescriptionCKB Pressure Switch CKB-2UCBN6004 I/25
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]158 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
PakkeformatIndustrial pack
Pressure connection length[in]1.69 in
Pressure connection length[mm]43 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeSwitches and thermostats
ProduktnavnPressure switch
ProdukttypeCKB
ResetManual with tool
Specif. nøgleCKB-2UCBN6004
Tryk han/hunFemale
Tryk område, kategoriHigh pressure
Tryktilslutn. noteDeflator
Tryktilslutn. str.1/4 in
Tryktilslutn. typeFlare

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.242 Kilogram
Nettovægt0.214 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume7.762 Liter
EAN/UPC5715255012245