Danfoss logo
Pressure switch, CKB 061Z5001

Pressostat, CKB

061Z5002

Reset: Manuel, Tryktilslutn. type: Flare, Tryktilslutn. str.: 1/4 in, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 143

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat25 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. tilslutn. komment.DIN plug not included
Elektrisk tilslutningDIN-stikplade
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
GodkendelseC UL US UL60730CE 0035TÜVUKCA
Højere aktivt tryk [bar]40.00 bar
Højere aktivt tryk [psi]580 psi
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP65
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR744
Kontaktfunk.SPDT
KontaktklasseAC=6 A, 250 V
Maks. Arbejdstryk [psig]2074 psig
Maks. driftstryk [bar]143.0 bar
Material DescriptionCKB Pressure Switch CKB-2UCBM5002
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Egenskab
Værdi
Medietemperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]158 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
PakkeformatMultipak
Pressure connection length[in]1.69 in
Pressure connection length[mm]43 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppePressostater og termostater
ProduktnavnPressostat
ProdukttypeCKB
REACH-kandidatlistens stofferNo
ResetManuel
Specif. nøgleCKB-2UCBM5002
Tryk han/hunHun
Tryk område, kategoriHøjt tryk
Tryktilslutn. noteDeflator
Tryktilslutn. str.1/4 in
Tryktilslutn. typeFlare

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.211 Kilogram
Nettovægt0.18 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.52 Liter
EAN/UPC5715162610008