Pressostat, CKB
061Z4029
Reset: Auto, Tryktilslutn. type: Flare, Tryktilslutn. str.: 1/4 in, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 143
061Z4029
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 25 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. tilslutn. komment. | DIN plug not included |
| Elektrisk tilslutning | DIN-stikplade |
| Godkendelse | CE 0035 |
| Højere aktivt tryk [bar] | 120.00 bar |
| Højere aktivt tryk [psi] | 1740 psi |
| Indeholder batterier | No |
| Kapsling (IP) | IP65 |
| Kølemidler | R744 |
| Kontaktfunk. | SPDT |
| Kontaktklasse | AC=6 A, 250 V |
| Lavere aktiv. tryk [bar] | 110.00 bar |
| Lavere aktiv. tryk [psi] | 1595 psi |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 2074 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 143.0 bar |
| Material Description | CKB Pressure Switch 2UCBA4029 |
| Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 302 °F |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 158 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
| Pakkeformat | Multipak |
| Pressure connection length[in] | 1.69 in |
| Pressure connection length[mm] | 43 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Pressostater og termostater |
| Produktnavn | Pressostat |
| Produkttype | CKB |
| Reset | Auto |
| Specif. nøgle | CKB-2UCBA4029 |
| Tryk han/hun | Hun |
| Tryk område, kategori | Højt tryk |
| Tryktilslutn. note | Deflator |
| Tryktilslutn. str. | 1/4 in |
| Tryktilslutn. type | Flare |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.242 Kilogram |
| Nettovægt | 0.214 Kilogram |
| Volume | 7.762 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255282938 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |