Danfoss logo
Pressure switch, CKB 061Z4001

Pressure switch, CKB

061Z4023

Reset function: Auto, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 143

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat25 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. tilslutn. komment.DIN plug not included
Elektrisk tilslutningDIN Spade
GodkendelseC UL US UL60730CE 0035TÜV
Højere aktivt tryk [bar]130.00 bar
Højere aktivt tryk [psi]1885 psi
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP65
KølemidlerR744
Kontaktfunk.SPDT
KontaktklasseAC=6 A, 250 V
Lavere aktiv. tryk [bar]120.00 bar
Lavere aktiv. tryk [psi]1740 psi
Maks. Arbejdstryk [psig]2074 psig
Maks. driftstryk [bar]143.0 bar
Material DescriptionCKB Pressure Switch 2UCBA4023
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Egenskab
Værdi
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]158 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
PakkeformatMulti pack
Pressure connection length[in]1.69 in
Pressure connection length[mm]43 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeSwitches and thermostats
ProduktnavnPressure switch
ProdukttypeCKB
ResetAuto
Specif. nøgleCKB-2UCBA4023
Tryk han/hunFemale
Tryk område, kategoriHigh pressure
Tryktilslutn. noteDeflator
Tryktilslutn. str.1/4 in
Tryktilslutn. typeFlare

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.237 Kilogram
Nettovægt0.18 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.516 Liter
EAN/UPC5715255004738