Pressostat, CKB
061Z3002
Tryktilslutn. type: Flare, Tryktilslutn. str.: 1/4 in, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 143
061Z3002
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 25 stk. |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. tilslutn. komment. | DIN plug not included |
| Elektrisk tilslutning | DIN-stikplade |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Godkendelse | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Højere aktivt tryk [bar] | 130.00 bar |
| Højere aktivt tryk [psi] | 1885 psi |
| Indeholder batterier | No |
| Kapsling (IP) | IP65 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R744 |
| Kontaktfunk. | SPDT |
| Kontaktklasse | AC=6 A, 250 V |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 2074 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 143.0 bar |
| Material Description | CKB Presure Switch CKB-2UCLN3002 |
| Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 302 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 158 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
| Pakkeformat | Multipak |
| Pressure connection length[in] | 0.55 in |
| Pressure connection length[mm] | 14 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Pressostater og termostater |
| Produktnavn | Pressostat |
| Produkttype | CKB |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Reset | Manual with tool |
| Specif. nøgle | CKB-2UCLN3002 |
| Tryk han/hun | Hun |
| Tryk område, kategori | Højt tryk |
| Tryktilslutn. note | Deflator |
| Tryktilslutn. str. | 1/4 in |
| Tryktilslutn. type | Flare |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.211 Kilogram |
| Nettovægt | 0.18 Kilogram |
| Volume | 0.524 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424504656 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |