Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Solder ODM

Patronpressostat, LCB, 2 bar, 1.2 bar

061F7229

Højere aktivt tryk [bar]: 2, Lavere aktiv. tryk [bar]: 1.2, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPST(NO), Tryktilslutn. type: Lodning, ODm, Tryktilslutn. str.: 1/4 in, Elektrisk tilslutning: Kabel, Kapsling (IP): IP65

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat100 stk.
Bristetryk [bar]200.0 bar
Bristetryk [psig]2900 psig
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarNej
Elektrisk tilslutningKabel
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
GodkendelseCEUKCA
Højere aktivt tryk [bar]2.00 bar
Højere aktivt tryk [psi]29 psi
HusVakuumtype
Indeholder batterierNo
Kabel39.37 in
Kabellængde [m]1.000 m
KabeltypeAWG18
Kapsling (IP)IP65
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Kompatibilitet med smøremidlerOliefrie applikationer
Kontaktfunk.SPST(NO)
KontaktklasseAC=6 A, 250 V
Lavere aktiv. tryk [bar]1.20 bar
Lavere aktiv. tryk [psi]17 psi
Leder farveRød
Egenskab
Værdi
Maks. Arbejdstryk [psig]508 psig
Maks. driftstryk [bar]35.0 bar
Material DescriptionLCB Cartridge Switch JA162 I/100
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]135 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-55 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]275 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-70 °F
Oliefrie kølemidlerR134aR513A
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]85 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]185 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-20 °F
PakkeformatIndustripakke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppePressostater og termostater
ProduktnavnPatronpressostat
ProdukttilbehørTilbehør til kontakter
ProdukttypeLCB
REACH-kandidatlistens stofferNo
ResetAuto
SCIP-dossier produktnavnACB/LCB, Cartridge pressure switch, solder connection
Specif. nøgleLCB-JA162
Tryk område, kategoriLavt tryk
Tryktilslutn. noteCu rør (spids=3 mm)
Tryktilslutn. str.1/4 in
Tryktilslutn. typeLodning, ODm
Tryktilslutningsstørrelse [mm]6.35 mm

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.077 Kilogram
Nettovægt0.073 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.225 Liter
EAN/UPC5702428266246