Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Flare

Patronpressostat, LCB, 3.2 bar, 2.14 bar

061F7101

Højere aktivt tryk [bar]: 3.2, Lavere aktiv. tryk [bar]: 2.14, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPST(NO), Tryktilslutn. type: Flare, Tryktilslutn. str.: 1/4 in, Elektrisk tilslutning: Kabel, Kapsling (IP): IP65

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat100 stk.
Bristetryk [bar]200.0 bar
Bristetryk [psig]2900 psig
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarNej
Elektrisk tilslutningKabel
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
GodkendelseCEUKCA
Højere aktivt tryk [bar]3.20 bar
Højere aktivt tryk [psi]46 psi
HusALMINDELIG VARMESMELTNING
Indeholder batterierNo
Kabel39.37 in
Kabellængde [m]1.000 m
KabeltypeAWG18
Kapsling (IP)IP65
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KølemidlerR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Kompatibilitet med smøremidlerOliefrie applikationer
Kontaktfunk.SPST(NO)
KontaktklasseAC=4 A, 250 V
Lavere aktiv. tryk [bar]2.14 bar
Lavere aktiv. tryk [psi]31 psi
Leder farveSort
Maks. Arbejdstryk [psig]508 psig
Maks. driftstryk [bar]35.0 bar
Egenskab
Værdi
Material DescriptionLCB Cartridge Switch PA90 I/100
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]135 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-55 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]275 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-70 °F
Oliefrie kølemidlerR134aR513A
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]85 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]185 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-20 °F
PakkeformatIndustripakke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppePressostater og termostater
ProduktnavnPatronpressostat
ProdukttilbehørTilbehør til kontakter
ProdukttypeLCB
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
ResetAuto
SCIP-dossier nr.3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP-dossier produktnavnACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Specif. nøgleLCB-PA90
Tryk han/hunHun
Tryk område, kategoriLavt tryk
Tryktilslutn. noteDeflator
Tryktilslutn. str.1/4 in
Tryktilslutn. typeFlare

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.067 Kilogram
Nettovægt0.064 Kilogram
Volume0.218 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428266789
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm