Danfoss logo
Cartridge pressure switch, CCB_061F9803, 061F9806, 061F9808

Patronpressostat, CCB, 130 bar, 100 bar

061F9811

Højere aktivt tryk [bar]: 130, Lavere aktiv. tryk [bar]: 100, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPST(NC), Tryktilslutn. type: Lodning, ODm, Tryktilslutningsstørrelse [mm]: 6.35, Elektrisk tilslutning: Kabel, Kapsling (IP): IP65

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat100 stk.
Bristetryk [bar]375.0 bar
Bristetryk [psig]5440 psig
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarNej
Elektrisk tilslutningKabel
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
GodkendelseCETÜV
Højere aktivt tryk [bar]130.00 bar
Højere aktivt tryk [psi]1886 psi
HusEpoxy type
Indeholder batterierNo
Kabel59.06 in
Kabellængde [m]1.500 m
KabeltypeAWG18
Kapsling (IP)IP65
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KølemidlerR744
Kompatibilitet med smøremidlerOliefrie applikationer
Kontaktfunk.SPST(NC)
KontaktklasseAC=6 A, 250 V
Lavere aktiv. tryk [bar]100.00 bar
Lavere aktiv. tryk [psi]1450 psi
Leder farveSort
Maks. Arbejdstryk [psig]2393 psig
Egenskab
Værdi
Maks. driftstryk [bar]165.0 bar
Material DescriptionCCB Cartridge switch 2UB06W I/100
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]210 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-20 °F
Oliefrie kølemidlerR134aR513A
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]85 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]185 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-20 °F
PakkeformatIndustripakke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppePressostater og termostater
ProduktnavnPatronpressostat
ProdukttilbehørTilbehør til kontakter
ProdukttypeCCB
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
ResetAuto
SCIP-dossier nr.f33de3f9-791f-47eb-85ea-0064e2fcf12f
Specif. nøgleCCB-2UB06W
Tryk område, kategoriHøjt tryk
Tryktilslutn. noteCu rør (spids=7 mm)
Tryktilslutn. typeLodning, ODm
Tryktilslutningsstørrelse [mm]6.35 mm

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.126 Kilogram
Nettovægt0.104 Kilogram
Volume0.221 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428258067
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm