Danfoss logo
Cartridge pressure switch, CCB_061F9803, 061F9806, 061F9808

Patronpressostat, CCB, 110 bar, 80 bar

061F9809

Højere aktivt tryk [bar]: 110, Lavere aktiv. tryk [bar]: 80, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPST(NC), Tryktilslutn. type: Lodning, ODm, Tryktilslutningsstørrelse [mm]: 6.35, Elektrisk tilslutning: Kabel, Kapsling (IP): IP65

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat100 stk.
Bristetryk [bar]375.0 bar
Bristetryk [psig]5440 psig
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarNej
Elektrisk tilslutningKabel
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
GodkendelseCETÜV
Højere aktivt tryk [bar]110.00 bar
Højere aktivt tryk [psi]1595 psi
HusEpoxy type
Indeholder batterierNo
Kabel59.06 in
Kabellængde [m]1.500 m
KabeltypeAWG18
Kapsling (IP)IP65
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR744
Kompatibilitet med smøremidlerOliefrie applikationer
Kontaktfunk.SPST(NC)
KontaktklasseAC=6 A, 250 V
Lavere aktiv. tryk [bar]80.00 bar
Lavere aktiv. tryk [psi]1160 psi
Egenskab
Værdi
Leder farveSort
Maks. Arbejdstryk [psig]2393 psig
Maks. driftstryk [bar]165.0 bar
Material DescriptionCCB Cartridge Switch 2UB04W I/100
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]210 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-20 °F
Oliefrie kølemidlerR134aR513A
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]85 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]185 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-20 °F
PakkeformatIndustripakke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppePressostater og termostater
ProduktnavnPatronpressostat
ProdukttilbehørTilbehør til kontakter
ProdukttypeCCB
REACH-kandidatlistens stofferNo
ResetAuto
Specif. nøgleCCB-2UB04W
Tryk område, kategoriHøjt tryk
Tryktilslutn. noteCu rør (spids=7 mm)
Tryktilslutn. typeLodning, ODm
Tryktilslutningsstørrelse [mm]6.35 mm

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.139 Kilogram
Nettovægt0.124 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.218 Liter
EAN/UPC5702428258081