Patronpressostat, ACB, 16.5 bar, 12 bar
061F9791
Højere aktivt tryk [bar]: 16.5, Lavere aktiv. tryk [bar]: 12, Reset: Manuel, Kontaktfunk.: SPST(NC), Tryktilslutn. type: Flare, Tryktilslutn. str.: 1/4 in, Elektrisk tilslutning: Kabel, Kapsling (IP): IP65
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: ACB / CCB
061F9791
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 50 stk. |
| Bristetryk [bar] | 200.0 bar |
| Bristetryk [psig] | 2900 psig |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | Nej |
| Elektrisk tilslutning | Kabel |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Godkendelse | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Højere aktivt tryk [bar] | 16.50 bar |
| Højere aktivt tryk [psi] | 239 psi |
| Hus | Epoxy type |
| Indeholder batterier | No |
| Kabel | 118.11 in |
| Kabellængde [m] | 3.000 m |
| Kabeltype | AWG18 |
| Kapsling (IP) | IP65 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Kølemidler | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Kompatibilitet med smøremidler | Oliefrie applikationer |
| Kontaktfunk. | SPST(NC) |
| Kontaktklasse | AC=6 A, 250 V |
| Lavere aktiv. tryk [bar] | 12.00 bar |
| Lavere aktiv. tryk [psi] | 174 psi |
| Leder farve | Sort |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 653 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 45.0 bar |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UB1331MW I/50 |
| Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 135 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -55 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 275 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -70 °F |
| Oliefrie kølemidler | R134aR513A |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -30 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 185 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -20 °F |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Pressostater og termostater |
| Produktnavn | Patronpressostat |
| Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
| Produkttype | ACB |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reset | Manuel |
| SCIP-dossier nr. | 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c |
| SCIP-dossier produktnavn | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection |
| Specif. nøgle | ACB-2UB1331MW |
| Tryk han/hun | Hun |
| Tryk område, kategori | Højt tryk |
| Tryktilslutn. note | Deflator |
| Tryktilslutn. str. | 1/4 in |
| Tryktilslutn. type | Flare |
| UL-godkendte kølemidler | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.139 Kilogram |
| Nettovægt | 0.084 Kilogram |
| Volume | 0.45 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428509398 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |