Danfoss logo
MRF_ACB_Manual, Cable, Flare

Patronpressostat, ACB, 29 bar, 23 bar

061F9530

Højere aktivt tryk [bar]: 29, Lavere aktiv. tryk [bar]: 23, Reset: Manuel, Kontaktfunk.: SPST(NC), Tryktilslutn. type: Flare, Tryktilslutn. str.: 1/4 in, Elektrisk tilslutning: Kabel, Kapsling (IP): IP65
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: ACB / CCB

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat50 stk.
Bristetryk [bar]200.0 bar
Bristetryk [psig]2900 psig
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarNej
Elektrisk tilslutningKabel
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
GodkendelseC UL US UL60730CE 0035TÜV
Højere aktivt tryk [bar]29.00 bar
Højere aktivt tryk [psi]421 psi
HusEpoxy type
Indeholder batterierNo
Kabel118.11 in
Kabellængde [m]3.000 m
KabeltypeAWG18
Kapsling (IP)IP65
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Kompatibilitet med smøremidlerOliefrie applikationer
Kontaktfunk.SPST(NC)
KontaktklasseAC=6 A, 250 V
Lavere aktiv. tryk [bar]23.00 bar
Lavere aktiv. tryk [psi]334 psi
Leder farveSort
Maks. Arbejdstryk [psig]653 psig
Maks. driftstryk [bar]45.0 bar
Egenskab
Værdi
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB346MW I/50
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]135 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-55 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]275 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-70 °F
Oliefrie kølemidlerR134aR513A
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]85 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]185 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-20 °F
PakkeformatIndustripakke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppePressostater og termostater
ProduktnavnPatronpressostat
ProdukttilbehørTilbehør til kontakter
ProdukttypeACB
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
ResetManuel
SCIP-dossier nr.3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP-dossier produktnavnACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Specif. nøgleACB-2UB346MW
Tryk han/hunHun
Tryk område, kategoriHøjt tryk
Tryktilslutn. noteDeflator
Tryktilslutn. str.1/4 in
Tryktilslutn. typeFlare
UL-godkendte kølemidlerR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.133 Kilogram
Nettovægt0.126 Kilogram
Volume0.458 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428259132
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm