Danfoss logo
MRS - L_ACB_Manual, Cable, Solder Odm,

Patronpressostat, ACB, 20 bar, 16 bar

061F9234

Højere aktivt tryk [bar]: 20, Lavere aktiv. tryk [bar]: 16, Reset: Manuel, Kontaktfunk.: SPDT, Tryktilslutn. type: Lodning, ODm, Elektrisk tilslutning: Kabel, Kapsling (IP): IP65

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat50 stk.
Bristetryk [bar]200.0 bar
Bristetryk [psig]2900 psig
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarNej
Elektrisk tilslutningKabel
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
GodkendelseCE 0035
Højere aktivt tryk [bar]20.00 bar
Højere aktivt tryk [psi]290 psi
HusPANELMONTERING
Indeholder batterierNo
Kabel98.43 in
Kabellængde [m]2.500 m
KabeltypeAWG18
Kapsling (IP)IP65
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Kompatibilitet med smøremidlerOliefrie applikationer
Kontaktfunk.SPDT
KontaktklasseAC=4 A, 250 V
Lavere aktiv. tryk [bar]16.00 bar
Lavere aktiv. tryk [psi]232 psi
Egenskab
Værdi
Leder farveSort+blå+rød
Maks. Arbejdstryk [psig]653 psig
Maks. driftstryk [bar]45.0 bar
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UC107MW I/50
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]135 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-55 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]275 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-70 °F
Oliefrie kølemidlerR134aR513A
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]85 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]185 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-20 °F
PakkeformatIndustripakke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppePressostater og termostater
ProduktnavnPatronpressostat
ProdukttilbehørTilbehør til kontakter
ProdukttypeACB
REACH-kandidatlistens stofferNo
ResetManuel
Specif. nøgleACB-2UC107MW
Tryk område, kategoriHøjt tryk
Tryktilslutn. noteCu rør (spids=7 mm)
Tryktilslutn. typeLodning, ODm
Tryktilslutningsstørrelse [mm]6.00 mm

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.155 Kilogram
Nettovægt0.147 Kilogram
Volume0.456 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428259415
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm