Patronpressostat, ACB, 26.4 bar, 18.5 bar
061F9175
Højere aktivt tryk [bar]: 26.4, Lavere aktiv. tryk [bar]: 18.5, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Tryktilslutn. type: Flare, Tryktilslutn. str.: 1/4 in, Elektrisk tilslutning: Kabel, Kapsling (IP): IP65
061F9175
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 50 stk. |
| Bristetryk [bar] | 200.0 bar |
| Bristetryk [psig] | 2900 psig |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | Nej |
| Elektrisk tilslutning | Kabel |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Godkendelse | C UL US UL60730CECE 0035PEDTÜV |
| Højere aktivt tryk [bar] | 26.40 bar |
| Højere aktivt tryk [psi] | 383 psi |
| Hus | Epoxy type |
| Indeholder batterier | No |
| Kabel | 78.74 in |
| Kabellængde [m] | 2.000 m |
| Kabeltype | AWG18 |
| Kapsling (IP) | IP65 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Kølemidler | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Kompatibilitet med smøremidler | Oliefrie applikationer |
| Kontaktfunk. | SPDT |
| Kontaktklasse | AC=4 A, 250 V |
| Lavere aktiv. tryk [bar] | 18.50 bar |
| Lavere aktiv. tryk [psi] | 268 psi |
| Leder farve | Sort+blå+rød |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 653 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 45.0 bar |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UC187W I/50 |
| Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 135 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -55 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 275 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -70 °F |
| Oliefrie kølemidler | R134aR513A |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -30 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 185 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -20 °F |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Pressostater og termostater |
| Produktnavn | Patronpressostat |
| Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
| Produkttype | ACB |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reset | Auto |
| SCIP-dossier nr. | 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c |
| SCIP-dossier produktnavn | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection |
| Specif. nøgle | ACB-2UC187W |
| Tryk han/hun | Hun |
| Tryk område, kategori | Højt tryk |
| Tryktilslutn. note | Deflator |
| Tryktilslutn. str. | 1/4 in |
| Tryktilslutn. type | Flare |
| UL-godkendte kølemidler | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.173 Kilogram |
| Nettovægt | 0.084 Kilogram |
| Volume | 0.453 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428509886 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |