Patronpressostat, ACB, 43.8 bar, 33 bar
061F9142
Højere aktivt tryk [bar]: 43.8, Lavere aktiv. tryk [bar]: 33, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Tryktilslutn. type: Lodning, ODm, Elektrisk tilslutning: Kabel, Kapsling (IP): IP65
061F9142
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 50 stk. |
| Bristetryk [bar] | 200.0 bar |
| Bristetryk [psig] | 2900 psig |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | Nej |
| Elektrisk tilslutning | Kabel |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Godkendelse | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Højere aktivt tryk [bar] | 43.80 bar |
| Højere aktivt tryk [psi] | 635 psi |
| Hus | Epoxy type |
| Indeholder batterier | No |
| Kabel | 59.06 in |
| Kabellængde [m] | 1.500 m |
| Kabeltype | AWG18 |
| Kapsling (IP) | IP65 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Kompatibilitet med smøremidler | Oliefrie applikationer |
| Kontaktfunk. | SPDT |
| Kontaktklasse | AC=4 A, 250 V |
| Lavere aktiv. tryk [bar] | 33.00 bar |
| Lavere aktiv. tryk [psi] | 479 psi |
| Leder farve | Sort+blå+rød |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 653 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 45.0 bar |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UC152W I/50 |
| Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 135 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -55 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 275 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -70 °F |
| Oliefrie kølemidler | R134aR513A |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -30 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 185 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -20 °F |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Pressostater og termostater |
| Produktnavn | Patronpressostat |
| Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
| Produkttype | ACB |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Reset | Auto |
| Specif. nøgle | ACB-2UC152W |
| Tryk område, kategori | Højt tryk |
| Tryktilslutn. note | Cu rør (spids=7 mm) |
| Tryktilslutn. type | Lodning, ODm |
| Tryktilslutningsstørrelse [mm] | 6.00 mm |
| UL-godkendte kølemidler | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.115 Kilogram |
| Nettovægt | 0.109 Kilogram |
| Volume | 0.45 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428509923 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |