Danfoss logo
SPD - AUTO - EPOXY -M_ACB_061F9124, 061F9125, 061F9126

Patronpressostat, ACB, 20.5 bar, 13.5 bar

061F9059

Højere aktivt tryk [bar]: 20.5, Lavere aktiv. tryk [bar]: 13.5, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Tryktilslutn. type: Flare, Tryktilslutn. str.: 1/4 in, Elektrisk tilslutning: Kabel, Kapsling (IP): IP65

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat100 stk.
Bristetryk [bar]200.0 bar
Bristetryk [psig]2900 psig
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarNej
Elektrisk tilslutningKabel
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
GodkendelseC UL US UL60730CE 0035TÜV
Højere aktivt tryk [bar]20.50 bar
Højere aktivt tryk [psi]297 psi
HusEpoxy type
Indeholder batterierNo
Kabel39.37 in
Kabellængde [m]1.000 m
KabeltypeAWG18
Kapsling (IP)IP65
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Kompatibilitet med smøremidlerOliefrie applikationer
Kontaktfunk.SPDT
KontaktklasseAC=4 A, 250 V
Lavere aktiv. tryk [bar]13.50 bar
Lavere aktiv. tryk [psi]196 psi
Leder farveSort+blå+rød
Maks. Arbejdstryk [psig]653 psig
Maks. driftstryk [bar]45.0 bar
Egenskab
Værdi
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UC64W I/100
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]135 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-55 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]275 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-70 °F
Oliefrie kølemidlerR134aR513A
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]85 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]185 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-20 °F
PakkeformatIndustripakke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppePressostater og termostater
ProduktnavnPatronpressostat
ProdukttilbehørTilbehør til kontakter
ProdukttypeACB
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
ResetAuto
SCIP-dossier nr.3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP-dossier produktnavnACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Specif. nøgleACB-2UC64W
Tryk han/hunHun
Tryk område, kategoriHøjt tryk
Tryktilslutn. noteDeflator
Tryktilslutn. str.1/4 in
Tryktilslutn. typeFlare
UL-godkendte kølemidlerR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.091 Kilogram
Nettovægt0.086 Kilogram
Volume0.225 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428259835
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm