Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Spade, Solder ODM

Patronpressostat, ACB, 26.5 bar, 22.5 bar

061F8693

Højere aktivt tryk [bar]: 26.5, Lavere aktiv. tryk [bar]: 22.5, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPST(NC), Tryktilslutn. type: Lodning, ODm, Tryktilslutn. str.: 1/4 in, Elektrisk tilslutning: Spadestik, Kapsling (IP): IP40

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat300 stk.
Bristetryk [bar]200.0 bar
Bristetryk [psig]2900 psig
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarNej
Elektrisk tilslutningSpadestik
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
GodkendelseC UL US UL60730CE 0035TÜV
Højere aktivt tryk [bar]26.50 bar
Højere aktivt tryk [psi]384 psi
HusALMINDELIG
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP40
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Kompatibilitet med smøremidlerOliefrie applikationer
Kontaktfunk.SPST(NC)
KontaktklasseDC=0.05 A, 12 - 24 V
Lavere aktiv. tryk [bar]22.50 bar
Lavere aktiv. tryk [psi]326 psi
Maks. Arbejdstryk [psig]653 psig
Maks. driftstryk [bar]45.0 bar
Material DescriptionACB Cartridge Switch 4UB31 I/300
Egenskab
Værdi
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]135 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-55 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]275 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-70 °F
Oliefrie kølemidlerR134aR513A
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]85 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]185 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-20 °F
PakkeformatIndustripakke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppePressostater og termostater
ProduktnavnPatronpressostat
ProdukttilbehørTilbehør til kontakter
ProdukttypeACB
REACH-kandidatlistens stofferNo
ResetAuto
Specif. nøgleACB-4UB31
Tryk område, kategoriHøjt tryk
Tryktilslutn. noteCu rør (spids=3 mm)
Tryktilslutn. str.1/4 in
Tryktilslutn. typeLodning, ODm
Tryktilslutningsstørrelse [mm]6.35 mm
UL-godkendte kølemidlerR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.024 Kilogram
Nettovægt0.023 Kilogram
Volume0.066 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428261104
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm