Patronpressostat, ACB, 41.5 bar, 32 bar
061F8392
Højere aktivt tryk [bar]: 41.5, Lavere aktiv. tryk [bar]: 32, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPST(NC), Tryktilslutn. type: Lodning, ODm, Tryktilslutn. str.: 1/4 in, Elektrisk tilslutning: Spadestik, Kapsling (IP): IP40
061F8392
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 300 stk. |
| Bristetryk [bar] | 200.0 bar |
| Bristetryk [psig] | 2900 psig |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | Nej |
| Elektrisk tilslutning | Spadestik |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Godkendelse | CE 0035UKCA |
| Højere aktivt tryk [bar] | 41.50 bar |
| Højere aktivt tryk [psi] | 602 psi |
| Hus | ALMINDELIG |
| Indeholder batterier | No |
| Kapsling (IP) | IP40 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Kompatibilitet med smøremidler | Oliefrie applikationer |
| Kontaktfunk. | SPST(NC) |
| Kontaktklasse | AC=1 A, 250 V |
| Lavere aktiv. tryk [bar] | 32.00 bar |
| Lavere aktiv. tryk [psi] | 464 psi |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 653 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 45.0 bar |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | ACB Cartridge Switch 1UB33 I/300 |
| Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 135 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -55 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 275 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -70 °F |
| Oliefrie kølemidler | R134aR513A |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -30 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 185 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -20 °F |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Pressostater og termostater |
| Produktnavn | Patronpressostat |
| Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
| Produkttype | ACB |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Reset | Auto |
| SCIP-dossier produktnavn | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, solder connection |
| Specif. nøgle | ACB-1UB33 |
| Tryk område, kategori | Højt tryk |
| Tryktilslutn. note | Cu rør (spids=3 mm) |
| Tryktilslutn. str. | 1/4 in |
| Tryktilslutn. type | Lodning, ODm |
| Tryktilslutningsstørrelse [mm] | 6.35 mm |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.025 Kilogram |
| Nettovægt | 0.024 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.064 Liter |
| EAN/UPC | 5702428262385 |