Patronpressostat, ACB, 1.5 bar, 0.2 bar
061F7784
Højere aktivt tryk [bar]: 1.5, Lavere aktiv. tryk [bar]: 0.2, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPST(NO), Tryktilslutn. type: Lodning, ODm, Elektrisk tilslutning: Kabel, Kapsling (IP): IP65
061F7784
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 100 stk. |
| Bristetryk [bar] | 200.0 bar |
| Bristetryk [psig] | 2900 psig |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | Nej |
| Elektr. tilslutn. komment. | 0,44 m (17,32") / 0,18 m (7,09") |
| Elektrisk tilslutning | Kabel |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Godkendelse | C UL US UL60730CE 0035TÜVUKCA |
| Højere aktivt tryk [bar] | 1.50 bar |
| Højere aktivt tryk [psi] | 22 psi |
| Hus | ALMINDELIG VARMESMELTNING |
| Indeholder batterier | No |
| Kabeltype | AWG18 |
| Kapsling (IP) | IP65 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Kompatibilitet med smøremidler | Oliefrie applikationer |
| Kontaktfunk. | SPST(NO) |
| Kontaktklasse | AC=6 A, 250 V |
| Lavere aktiv. tryk [bar] | 0.20 bar |
| Lavere aktiv. tryk [psi] | 3 psi |
| Leder farve | Rød |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 508 psig |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Maks. driftstryk [bar] | 35.0 bar |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UA932W I/100 |
| Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 135 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -55 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 275 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -70 °F |
| Oliefrie kølemidler | R134aR513A |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -30 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 185 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -20 °F |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Pressostater og termostater |
| Produktnavn | Patronpressostat |
| Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
| Produkttype | ACB |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Reset | Auto |
| SCIP-dossier produktnavn | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, solder connection |
| Specif. nøgle | ACB-2UB1122MW |
| Tryk område, kategori | Lavt tryk |
| Tryktilslutn. note | Cu rør (spids=7 mm) |
| Tryktilslutn. type | Lodning, ODm |
| Tryktilslutningsstørrelse [mm] | 6.00 mm |
| UL-godkendte kølemidler | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.041 Kilogram |
| Nettovægt | 0.038 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.12 Liter |
| EAN/UPC | 5702428530651 |