Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Flare

Patronpressostat, ACB, 6 bar

061F4050

Højere aktivt tryk [bar]: 6, Elektrisk tilslutning: Kabel

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat10 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk tilslutningKabel
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.3
Højere aktivt tryk [bar]6.00 bar
Højere aktivt tryk [psi]87 psi
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Egenskab
Værdi
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UA4033W I/10
PakkeformatIndustripakke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppePressostater og termostater
ProduktnavnPatronpressostat
ProdukttypeACB
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP-dossier produktnavnACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Specif. nøgleACB-2UA4033W

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.141 Kilogram
Nettovægt0.118 Kilogram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424693398
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm