Patronpressostat, ACB, 29 bar
061F3349
Højere aktivt tryk [bar]: 29, Elektrisk tilslutning: Kabel
061F3349
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 10 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk tilslutning | Kabel |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7.3 |
| Højere aktivt tryk [bar] | 29.00 bar |
| Højere aktivt tryk [psi] | 421 psi |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UB3018MW I/10 |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Pressostater og termostater |
| Produktnavn | Patronpressostat |
| Produkttype | ACB |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c |
| SCIP-dossier produktnavn | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection |
| Specif. nøgle | ACB-2UB3018MW |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.148 Kilogram |
| Nettovægt | 0.125 Kilogram |
| Volume | 0.72 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424693473 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |