Danfoss logo
SGP 1/2 RX Sight Glass I/170_014L1178

Skueglas med sokkel, SGP 1/2 RX, 1/2", NPTF

014L1178

Maks. driftstryk [bar]: 52, Fugtindikator: Ingen indikator, Tilslutningstype: NPTF, Tilslutningsstørrelse: 1/2"
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: SG / SGP

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat170 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarNej
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
FugtindikatorIngen indikator
GodkendelseC UL US LISTED
Godkendelses filnavnRef. væskestandsindikator 76H4
Husets materialeMessing
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515B
Kompatibilitet med smøremidlerOliefrie applikationer
Maks. Arbejdstryk [psig]754 psig
Maks. driftstryk [bar]52.0 bar
Material DescriptionSGP 1/2 RX Sight Glass I/170
Oliefrie kølemidlerR1234ze(E)R134aR513AR515B
PakkeformatIndustripakke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeSkueglas
Egenskab
Værdi
ProduktnavnSkueglas med sokkel
ProdukttilbehørNej
ProdukttypeSGP 1/2 RX
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP-dossier produktnavnSG & SGP without indicator
StandardtilslutningANSI/ASME B1.20.1
Svømmekugle [pc]3 stk.
Temperaturområde [°C] [Maks.]80 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]175 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-58 °F
TilslutningsmaterialeMessing
Tilslutningsstørrelse1/2"
Tilslutningsstørrelse [tommer]1/2 in
TilslutningstypeNPTF
UL godkendelse filnavnRef. væskestandsindikator 76H4
UL-godkendte kølemidlerR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515B
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.067 Kilogram
Nettovægt0.066 Kilogram
Volume0.06 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428838658
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm