Skueglas med sokkel, SGR, M20 x 1.5, M
014-1605
Maks. driftstryk [bar]: 46, Fugtindikator: Ingen indikator, Tilslutningstype: M, Tilslutningsstørrelse: M20 x 1.5
014-1605
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 80 stk. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | Nej |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Fugtindikator | Ingen indikator |
| Godkendelse | C UL US LISTED |
| Godkendelses filnavn | Ref. væskestandsindikator 76H4 |
| Husets materiale | Messing |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Kølemidler | R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 667 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 46.0 bar |
| Material Description | SGR 35 BAR 60 C |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Skueglas |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produktnavn | Skueglas med sokkel |
| Produkttilbehør | Sight glass accessories |
| Produkttype | SGR |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| SCIP-dossier produktnavn | SG & SGP without indicator |
| SGS-saddelapplikation | M20 x 1.5 |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 175 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
| Tilslutningsmateriale | Messing |
| Tilslutningsstørrelse | M20 x 1.5 |
| Tilslutningstype | M |
| UL godkendelse filnavn | Ref. væskestandsindikator 76H4 |
| UL-godkendte kølemidler | R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.052 Kilogram |
| Nettovægt | 0.045 Kilogram |
| Volume | 0.1 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428289184 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |