Danfoss logo
SGRH_014-1603

Skueglas med sokkel, SGRH, M20 x 1.5, M

014-1603

Maks. driftstryk [bar]: 46, Fugtindikator: N-indikator, Tilslutningstype: M, Tilslutningsstørrelse: M20 x 1.5

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat19 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarNej
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
FugtindikatorN-indikator
GodkendelseC UL US LISTED
Godkendelses filnavnRef. væskestandsindikator 76H4
Grøn: maks. fugt kon@25°CR410A: 66 ppm
Grøn: maks. fugt kon@43°CR410A: 135 ppm
Gul: min. fugt kon@25°CR410A: 266 ppm
Gul: min. fugt kon@43°CR410A: 540 ppm
Husets materialeMessing
Identisk produkt014-1602
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Maks. Arbejdstryk [psig]667 psig
Maks. driftstryk [bar]46.0 bar
Material DescriptionSGRH Sight Glass M/19x4
Egenskab
Værdi
PakkeformatMultipak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeSkueglas
ProduktnavnSkueglas med sokkel
ProdukttilbehørSight glass accessories
ProdukttypeSGRH
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP-dossier nr.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP-dossier produktnavnSG & SGP with indicator
SGS-saddelapplikationM20 x 1.5
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]175 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-58 °F
TilslutningsmaterialeMessing
TilslutningsstørrelseM20 x 1.5
TilslutningstypeM
UL godkendelse filnavnRef. væskestandsindikator 76H4
UL-godkendte kølemidlerR410A
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.062 Kilogram
Nettovægt0.024 Kilogram
Volume0.081 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428164566
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm