Danfoss logo
Sight glass socket, SGR_014-1066

Skueglas med sokkel, SGR, M24 x 1, M

014-1066

Maks. driftstryk [bar]: 35, Fugtindikator: Ingen indikator, Tilslutningstype: M, Tilslutningsstørrelse: M24 x 1
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: SG / SGP

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat80 stk.
Dele inkl.Pakning
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarNej
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
FugtindikatorIngen indikator
GodkendelseC UL US LISTED
Husets materialeMessing
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Maks. Arbejdstryk [psig]500 psig
Maks. driftstryk [bar]35.0 bar
Material DescriptionSG 2 1/8in Saddle I/80
PakkeformatIndustripakke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeSkueglas
Egenskab
Værdi
ProduktnavnSkueglas med sokkel
ProdukttilbehørSight glass accessories
ProdukttypeSGR
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.d64be145-2cb1-4f9e-b131-1e4b19976626
SCIP-dossier produktnavnElectric control valve body(2)
SGS-saddelapplikationM24 x 1
Temperaturområde [°C] [Maks.]80 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]175 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-58 °F
TilslutningsmaterialeMessing
TilslutningsstørrelseM24 x 1
TilslutningstypeM
UL godkendelse filnavnRef. væskestandsindikator 76H4
UL-godkendte kølemidlerR134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
UL-klassificeretYes
Yderligere informationThread for socket unit

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.077 Kilogram
Nettovægt0.07 Kilogram
Volume0.078 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428255646
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm