Danfoss logo
Sight glass socket, SGR_014-0276

Skueglas med sokkel, SGR, 1/2, R

014-0276

Maks. driftstryk [bar]: 35, Fugtindikator: Ingen indikator, Tilslutningstype: R, Tilslutningsstørrelse: 1/2
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: SG / SGP

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat170 stk.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarNej
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
FugtindikatorIngen indikator
GodkendelseC UL US LISTED
Husets materialeMessing
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Kompatibilitet med smøremidlerOliefrie applikationer
Maks. Arbejdstryk [psig]500 psig
Maks. driftstryk [bar]35.0 bar
Material DescriptionSGR 1/2" RG 35 BAR 80 C
Oliefrie kølemidlerR134aR513A
PakkeformatIndustripakke
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeSkueglas
ProduktnavnSkueglas med sokkel
Egenskab
Værdi
ProdukttilbehørNej
ProdukttypeSGR
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP-dossier produktnavnSG & SGP without indicator
StandardtilslutningISO 7-1
Svømmekugle [pc]3 stk.
Temperaturområde [°C] [Maks.]80 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]175 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-58 °F
Tilslutning indvendig/udvendigEkstern
TilslutningsmaterialeMessing
Tilslutningsstørrelse1/2
Tilslutningsstørrelse [tommer]1/2
TilslutningstypeR
UL godkendelse filnavnRef. væskestandsindikator 76H4
UL-godkendte kølemidlerR134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.055 Kilogram
Nettovægt0.053 Kilogram
Volume0.066 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428288620
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm