Skueglas med sokkel, SGRI, 1/2, G
014-0049
Maks. driftstryk [bar]: 35, Fugtindikator: I-indikator, Tilslutningstype: G, Tilslutningsstørrelse: 1/2
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: SG / SGP
014-0049
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 170 stk. |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | Nej |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Fugtindikator | I-indikator |
| Godkendelse | C UL US LISTED |
| Grøn: maks. fugt kon@25°C | R22: 150 ppm |
| Grøn: maks. fugt kon@43°C | R22: 250 ppm |
| Gul: min. fugt kon@25°C | R22: 300 ppm |
| Gul: min. fugt kon@43°C | R22: 500 ppm |
| Husets materiale | Messing |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Kølemidler | R22 |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 500 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 35.0 bar |
| Material Description | SGRI 1/2 IN.RG. INDUSTRIPAK |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Skueglas |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produktnavn | Skueglas med sokkel |
| Produkttilbehør | Nej |
| Produkttype | SGRI |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| SCIP-dossier nr. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP-dossier produktnavn | SG & SGP with indicator |
| Standardtilslutning | ISO 228-1 |
| Svømmekugle [pc] | 3 stk. |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 175 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
| Tilslutning indvendig/udvendig | Ekstern |
| Tilslutningsmateriale | Messing |
| Tilslutningsstørrelse | 1/2 |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 1/2 |
| Tilslutningstype | G |
| UL godkendelse filnavn | Ref. væskestandsindikator 76H4 |
| UL-godkendte kølemidler | R22 |
| UL-klassificeret | Yes |
| Yderligere information | For o-ring |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.08 Kilogram |
| Nettovægt | 0.079 Kilogram |
| Volume | 0.06 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428288521 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |