Danfoss logo
Sight glass saddle, SGS

Sight glass saddle, SGS, 1 3/8 in

014-1574

Type designation: Tube fitting, Used for product: SGP 20 RN; SGR; SGRH

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat10 pc
Anv. til prod. noteTube fitting
Anvendes til produktSGP 20 RNSGRSGRH
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Indeholder batterierNo
Maks. Arbejdstryk [psig]754 psig
Maks. driftstryk [bar]52.0 bar
Material DescriptionSGS 1 3/8in Sight Glass Saddle M/10x6
PakkeformatMulti pack
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Egenskab
Værdi
ProduktgruppeSight glass accessories
ProduktnavnSight glass saddle
ProdukttypeSGS
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Rørstørrelse [in]1 3/8 in
SCIP-dossier nr.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP-dossier produktnavnSG & SGP without indicator
SkrueglastilslutningM20 x 1.5
Tilslutningsstørrelse [tommer]1 3/8 in
TypebetegnelseTube fitting

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.066 Kilogram
Nettovægt0.054 Kilogram
Volume0.086 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255009337
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm