Danfoss logo
Sight glass saddle, SGS

Sight glass saddle, SGS, 2 1/8 in

014-1567

Type designation: Tube fitting, Used for product: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat10 pc
Anv. til prod. noteTube fitting
Anvendes til produktSGP 24 RISGP 24 RNSGP 24 RXSGRSGRISGRN
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Indeholder batterierNo
Maks. Arbejdstryk [psig]754 psig
Maks. driftstryk [bar]52.0 bar
Material DescriptionSGS 2 1/8in Sight Glass Saddle M/10x6
PakkeformatMulti pack
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Egenskab
Værdi
ProduktgruppeSight glass accessories
ProduktnavnSight glass saddle
ProdukttypeSGS
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Rørstørrelse [in]2 1/8 in
SCIP-dossier nr.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP-dossier produktnavnSG & SGP without indicator
SkrueglastilslutningM24 x 1
Tilslutningsstørrelse [tommer]2 1/8 in
TypebetegnelseTube fitting

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.106 Kilogram
Nettovægt0.094 Kilogram
Volume0.086 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255009542
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm